07000096004
SToxxparts
07 Drive technology
07000096000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000096000/07000096000.prj},{NB=07000096004},{PREVIEW=07000096000.png},{ARTNR=07000096004},{V=ohne Gleiteinsatz},{D1=60},{D2=60},{D3=M10},{D4=M8},{K=80},{L=169},{M=65},{MAT=Aluminium kunststoffbeschichtet/Edelstahl 1.4301/Kunststoffgleiteinsatz PA/PTFE},{FAR=schwarz RAL 9005},{GEW=1000},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2c.e6.2b.07000096000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1065912}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000096000 - Aluminum traversing slide for linear units
Bill of material
07000096004
ARTNR
Article No.
07000096004
07000096004
V
Variant
ohne Gleiteinsatz
ohne Gleiteinsatz
D1
60
60
mm
D2
60
60
mm
D3
M10
M10
mm
D4
M8
M8
mm
K
80
80
mm
L
169
169
mm
M
65
65
mm
MAT
Material
Aluminium kunststoffbeschichtet/Edelstahl 1.4301/Kunststoffgleiteinsatz PA/PTFE
FAR
Color
schwarz RAL 9005
GEW
Weight
1000
1000
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2c.e6.2b.07000096000.pdf