07000097002
SToxxparts
07 Drive technology
07000097000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000097000/07000097000.prj},{NB=07000097002},{PREVIEW=07000097000.png},{ARTNR=07000097002},{B=48},{D1=14},{D2=5.5},{L1=67},{L2=43.1},{L3=16},{L4=22},{M1=34},{M2=33.6},{MAT=Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet},{FAR=schwarz},{GEW=175},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/1c.de.4e.07000097000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1066070}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000097000 - Clamping plate for position indicator
Bill of material
07000097002
ARTNR
Article No.
07000097002
07000097002
B
48
mm
D1
+0.06/+0.02
14
14
mm
D2
5.5
mm
L1
67
mm
L2
43.1
mm
L3
16
mm
L4
22
mm
M1
34
mm
M2
33.6
mm
MAT
Material
Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
175
175
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/1c.de.4e.07000097000.pdf