07000125001
SToxxparts
07 Drive technology
07000125000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000125000/07000125000.prj},{NB=07000125001},{PREVIEW=07000125000.png},{ARTNR=07000125001},{S=30},{D1=6.5},{D2=M8},{D3=M4},{K=50},{L1=53},{L2=68},{M=30},{T=7},{X1=50},{X2=35},{Y1=75},{Y2=60},{MAT=Aluminium/Edelstahl},{GEW=221},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5e.71.c0.07000125000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1070444}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000125000 - Aluminum traversing slide for linear units
Bill of material
07000125001
ARTNR
Article No.
07000125001
07000125001
S
30
30
mm
D1
6.5
6.5
mm
D2
M8
M8
mm
D3
M4
M4
mm
K
50
50
mm
L1
53
53
mm
L2
68
68
mm
M
30
30
mm
T
7
7
mm
X1
50
50
mm
X2
35
35
mm
Y1
75
75
mm
Y2
60
60
mm
MAT
Material
Aluminium/Edelstahl
GEW
Weight
221
221
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5e.71.c0.07000125000.pdf