17000124001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000124000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000124000/17000124000.prj},{NB=17000124001},{ARTNR=17000124001},{D=16/20},{D1=60},{D2=15},{D3=M4},{L1=20},{L2=15},{L3=16},{SW1=6},{SW2=2.5},{MAT=Edelstahl},{GEW=45}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000124000 - Handles, for positioning and clamping bolts
Bill of material
17000124001
ARTNR
Article No.
17000124001
17000124001
D
for bolts
16/20
16/20
mm
D1
60
60
mm
D2
15
mm
D3
M4
mm
L1
20
20
mm
L2
15
15
mm
L3
16
16
mm
SW1
6
6
mm
SW2
2.5
mm
MAT
Material
Edelstahl
GEW
Weight
45
45
g