17000140002
SToxxparts
17 Clamping technology
17000140000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000140000/17000140000.prj},{NB=17000140002},{ARTNR=17000140002},{D1=17},{H1=0-70},{H2=20},{A1=36},{A2=17},{A3=21},{B1=55},{B2=41},{L1=150},{L2=35},{L3=36},{S=12},{N=12, 14, 16, 18},{FS=40},{MAT=Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=1490}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000140000 - Clamp, serrated, with adjustable counterpart
Bill of material
17000140002
ARTNR
Article No.
17000140002
17000140002
D1
Nominal dimension
17
17
mm
H1
0-70
0-70
mm
H2
20
20
mm
A1
36
36
mm
A2
17
17
mm
A3
21
21
mm
B1
55
55
mm
B2
41
41
mm
L1
150
150
mm
L2
35
35
mm
L3
36
36
mm
S
12
12
mm
N
Grooves- Nominal dimension
12, 14, 16, 18
12, 14, 16, 18
mm
FS
max. clamping force
40
40
kN
MAT
Material
Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
1490
1490
g