dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
QA認證資訊
目錄: STRACK
Created: 19.07.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z7635
STRACK
03. Allgemeines Zubehör
3.1. Endschalter
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{strack/z_kat/z_01/sn140048.prj},{NB=Z7635 Endschalter, ueberfahrbar mit Stecker, bis 120°C},{PDF=PDF},{A=20.5},{A1=8},{AK=11.25},{AS=22},{B=27},{BS=11},{DB=5.5},{DS=11.0},{DS1=20},{DS2=14},{KH=2},{L=80},{L1=60},{LS=68},{R=5},{RK=2.5},{TS1=8.5},{W=90},{SNPR=MIN},{ARTNR=146988}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z7635 - Endschalter, ueberfahrbar mit Stecker, bis 120C
Bill of material
Z7635
PDF
PDF-INFO
PDF
A
(A)
20.5
mm
A1
(A1)
8
mm
AK
(AK)
11.25
mm
AS
(AS)
22
mm
B
(B)
27
mm
BS
(BS)
11
mm
DB
(DB)
5.5
mm
DS
(DS)
11.0
mm
DS1
(DS1)
20
mm
DS2
(DS2)
14
mm
KH
(KH)
2
mm
L
(L)
80
mm
L1
(L1)
60
mm
LS
(LS)
68
mm
R
(R)
5
mm
RK
(RK)
2.5
mm
TS1
(TS1)
8.5
mm
W
(W)
90
mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
146988