N0-00-0013-01200000
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sunco/nut/n0000013.prj},{NB=N0-00-0013-01200000},{CNSORDERNO=N0-00-0013-01200000},{S=M12},{NDM=12},{P=1.25},{M2=17.5},{TM2=±0.3},{M3=10},{TM3=0 -0.36},{A=14.5},{T=0.7},{T2=0.8},{R=7.5},{R1=0.5},{SW=17},{TSW=0 -0.35}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000013 - Iron Cap Nut (B=14) (Small)
Bill of material
N0-00-0013-01200000
CNSORDERNO
Order Number
N0-00-0013-01200000
N0-00-0013-01200000
S
Size
M12
M12
P
Pitch
1.25
1.25
mm
M2
Height
17.5
17.5
mm
TM2
Tolerance height
±0.3
±0.3
mm
M3
Height
10
10
mm
TM3
Tolerance height
0 -0.36
0 -0.36
mm
T
Thickness
0.7
0.7
mm
SW
Width across flats
17
17
mm
TSW
Tolerance Width across flats
0 -0.35
0 -0.35
mm