N0-00-0040-00800000
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sunco/nut/n0000040.prj},{NB=N0-00-0040-00800000},{CNSORDERNO=N0-00-0040-00800000},{S=M8},{NDM=8},{P=1.25},{A=14.0},{B=12},{C=8},{D=40},{TD=±2.0},{H=20},{TH=±1.5},{G1=5.5},{G2=6.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000040 - Iron Wing Nut (Type-1) (Mitsuboshi)
Bill of material
N0-00-0040-00800000
CNSORDERNO
Order Number
N0-00-0040-00800000
N0-00-0040-00800000
S
Size
M8
M8
P
Pitch
1.25
1.25
mm
A
Diameter
14.0
14.0
mm
B
Diameter
12
12
mm
C
Height
8
8
mm
D
Width
40
40
mm
TD
Tolerance width
±2.0
mm
H
Height
20
20
mm
TH
Tolerance height
±1.5
±1.5
G1
Thickness
5.5
5.5
mm
G2
Thickness
6.5
6.5
mm