20-00-000H-0040-0160
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sunco/tapping_screws/2000h.prj},{NB=20-00-000H-0040-0160},{S=4},{L=16},{L1=16,20,25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
2000000H - Steel(+) Small Counter sunk D
Bill of material
20-00-000H-0040-0160
S
Size
4
L
Length
16
16
CNSORDERNO
Order number
20-00-000H-0040-0160
20-00-000H-0040-0160
P
Pitch
1.59
mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
7
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.3
mm
TK
tolerance-k
-0.3
mm