21-02-0000-0040-0180
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sunco/tapping_screws/32000.prj},{NB=21-02-0000-0040-0180},{S=4.0},{L=18},{L1=4,5,6,8,10,12},{L2=4,5,6,8,10,12,14,16},{L3=5,6,8,10,12,14,16,20,25,30},{L4=6,8,10,12,14,16,18,20},{L5=6,8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L6=10,12,14,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L7=8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L8=12,16,20,25,30,35,40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 79
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21020000 - Stainless(+) Pan head Tapping Screw(2 with slot, B-1)
Bill of material
21-02-0000-0040-0180
S
Size
4.0
4.0
L
Length
18
18
CNSORDERNO
Order number
21-02-0000-0040-0180
21-02-0000-0040-0180
P
Pitch
1.41
1.41
mm
TOH
Type of + Hole
2
2
DK
Outside Diameter
7.0
7.0
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
-0.5
K
Width
2.6
2.6
mm
TK
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm