SDA-64-12x12
(株)成一机工
小型精密联轴器
SD
SDA
SDA-S-F
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sd/sda/sda-s-f/sda-64.prj},{NB=SDA-64-12x12(00-00)},{PN=SDA-64},{SH=Flange},{FM=Set screw type},{D=64.0},{L=89.9},{L1=26.0},{D1=12.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.0},{D2=12.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.0},{DD2=48.000},{L5=MIN},{F=8.0},{SZ=M8},{SZM=8.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=MIN},{NT=31},{MT=62},{MRPM=7000},{MOI=2.7×10-4},{TW=11000},{MASS=450},{DC=1.5},{EC=0.3},{ENDP=±0.5},{CLS=},{DDL=8.6},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=25.5},{MLC=8.5},{MLD=35.0},{LC1=15.600},{TL=8.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SDA-64 - Double Disk Type Coupling / Set Screw Type / Flange Type / Lengthy Middle Body Type
明细表
SDA-64-12x12
PN
产品编号
SDA-64
SH
形状
法兰型
FM
紧固方法
固定螺钉类型
D
外径
64.0
L
长度
89.9
L1
26.0
D1
内径1
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
K1
键槽1
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
KB1
键槽宽度1
0.0
0.0
KT1
键槽高度1
D2
内径2
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
K2
键槽2
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
KB2
键槽宽度2
0.0
0.0
KT2
键槽高度2