SDAB-47C-8x8
(株)成一机工
小型精密联轴器
SD
SDA
SDAB-C-F
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sd/sda/sdab-c-f/sdab-47c.prj},{NB=SDAB-47C-8x8(00-00)},{PN=SDAB-47C},{SH=Flange},{FM=Clamp type},{D=47.0},{L=90.7},{L1=16.7},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=},{DD2=33.000},{L5=25.8},{F=5.0},{SZ=M4},{SZM=4.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=MIN},{NT=12},{MT=24},{MRPM=7500},{MOI=5.1×10-5},{TW=4000},{MASS=172},{DC=1.5},{EC=0.2},{ENDP=±0.5},{CLS=},{DDL=4.6},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=50.0},{MLC=40.6},{MLD=27.5},{LC1=26.750},{TL=4.500},{S2LH=12.680}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SDAB-47C - Double Disk Type Coupling / Clamp Type / Lengthy Middle Body Type
明细表
SDAB-47C-8x8
PN
产品编号
SDAB-47C
SH
形状
法兰型
FM
紧固方法
夹紧类型
D
外径
47.0
L
长度
90.7
L1
16.7
D1
内径1
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
K1
键槽1
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
KB1
键槽宽度1
0.0
0.0
KT1
键槽高度1
TAP1
其他标签
No Tap
其他标签
No Tap
其他标签
D2
内径2
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
K2
键槽2
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
KB2
键槽宽度2
0.0
0.0
KT2
键槽高度2
TAP2
其他标签
No Tap
其他标签
No Tap
其他标签