CKSF4-10-0050-TH/M10RD00D1
THK
电动引动器
无尘系列
CKSF
CKSF - with Motor
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/clean_series/cksf/with_motor/cksf4_with_motor_asmtab.prj},{NB=CKSF4-10-0050-TH/M10RD00D1(0)},{MODEL=CKSF4},{BSL=10 : 10mm},{ST=50},{C=TH : THC},{MB=AP},{TH=},{CC=},{SRD=-R},{SE=},{TM=M10},{MD=R},{OT=D00},{AV=D1},{CTL=},{POS=0},{XX=KSF4},{PPATH=../../../clean_series/cksf/assemblies/cksf4_with_motor_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
CKSF4
明细表
CKSF4-10-0050-TH/M10RD00D1
MODEL
公称型号
CKSF4
BSL
滚珠丝杠导程
10 : 10mm
ST
行程
mm
Enter value for ST
行程
mm
cm
inch
ft
確定
C
控制器
TH : THC
TH
Tapping holes
No symbol : No
T : with Tapping holes
No symbol : No
T : with Tapping holes
CC
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
TM
Motor Output
M10 : 100W
M10B : 100W with brake
M10 : 100W
M10B : 100W with brake
MD
Direction of Motor Cable
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
OT
Origin Type
D00
R00
D00
R00
AV
Amplifier Voltage
D1 : 100V
D2 : 200V
D1 : 100V
D2 : 200V
CTL
电缆种类、长度
No symbol : No
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
No symbol : No
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
POS
Position of Slider
mm
Enter value for POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
確定