ES5-06-0050B-TS-42P-D00
THK
电动引动器
经济系列
ES series
ES - with motor
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/economy_series/es_series/with_motor/type_es5_asmtab.prj},{NB=ES5-06-0050B-TS-42P-D00 (0)},{MODEL=ES5},{BS=06},{ST=50},{DC=B},{C=TS : TSC controller},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{TM=42P},{OT=D00},{CT=},{PS=0},{X=3},{PPATH=../../es/type_es_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
ES5 - Direct mount, TSC controller
明细表
ES5-06-0050B-TS-42P-D00
MODEL
公称型号
ES5
BS
进给螺纹导程
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
ST
行程
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
mm
DC
Design Code
B
C
控制器
TS : TSC控制器
CC
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
MO
Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
SRD
Sensor Rail Direction
No
L : Left
R : Right
No
L : Left
R : Right
SE
Sensor Type
-
-
TM
使用马达
42P : 步进马达□42
42PB : 步进马达□42, 带制动器
42P : 步进马达□42
42PB : 步进马达□42, 带制动器
OT
原点方式
D00
R00
D00
R00
CT
电缆种类、长度
No
S3 : 标准3m
S5 : 标准5m
SA : 标准10m
No
S3 : 标准3m
S5 : 标准5m
SA : 标准10m
PS
滑座位置
mm
Enter value for PS
滑座位置
mm
cm
inch
ft
確定