ES6R-06-0050B-TL-MR/M05L-D00-F3
THK
电动引动器
经济系列
ES series
ES - with motor
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/economy_series/es_series/with_motor/type_es6r_tlc_asmtab.prj},{NB=ES6R-06-0050B-TL-MR/M05L-D00-F3(0)},{MODEL=ES6R},{BS=06},{ST=50},{DC=B},{C=TL : TLC controller},{MD=-MR},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{TM=M05},{DOM=L},{OT=D00},{CT=F3},{PS=0},{X=4},{XX=ES6},{PPATH=../../es/type_es_tlc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
ES6R - Motor wrap, TLC controller
明细表
ES6R-06-0050B-TL-MR/M05L-D00-F3
MODEL
公称型号
ES6R
BS
滚珠丝杠导程
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
ST
行程
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
mm
DC
Design Code
B
C
控制器
TL : TLC controller
MD
Motor direction
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
CC
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
MO
Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
SRD
Sensor Rail Direction
No
L : Left
No
L : Left
SE
Sensor Type
-
-
TM
Motor Output
M05 : 50W
M05B : 50W with brake
M05 : 50W
M05B : 50W with brake
DOM
Direction of Motor Cable
L : Left
L : Left
OT
原点方式
D00
R00
D00
R00
CT
电缆种类、长度
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
PS
滑座位置
mm
Enter value for PS
滑座位置
mm
cm
inch
ft
確定