DIR3205-6RRG0+96LC0
THK
进给丝杠
Ball Screw (New classification)
Rotary Nut Ball screw
Preload
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw_2/rotary_nut/preload/rev2_rot_type_dir_asmtab.prj},{NB=DIR3205-6RRG0+96LC0_00},{IDNR=},{TP=DIR serie},{MN=DIR3205-6},{TS=RR},{OLS=96},{AXC=G0},{ACC=C0},{PN=0.000},{SEM=0},{SD=32},{LEAD=5},{SDSP=32.75},{SDSC=29.2},{CSA=11.1},{COSA=30.2},{K=620.000},{D=78},{D1=103},{L1=86.0},{H=8},{B1=17.000},{B3=50.000},{B4=25.0},{B5=11.0},{D2=46.000},{D3=63.000},{SD1=6.6},{T=10.000},{PCD1=89.000},{PCD2=53.000},{S=M6},{LS=6.000},{NDMS=6.000},{PS=1.000},{EL=3050},{G0C0=1600.000},{G0C1=1800.000},{G0C2=2200.000},{G0C3=2500.000},{G0C5=2800.000},{G0C7=3200.000},{PPATH=rot_type_dir_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
DIR - Rotary nut / Compact
明细表
DIR3205-6RRG0+96LC0
MN
公称型号
DIR3205-6
DIR3205-6
TS
防尘措施
RR : 双面迷宫式密封
无密封垫片
RR : 双面迷宫式密封
无密封垫片
OLS
丝杠轴全长 (注1
mm
Enter value for OLS
丝杠轴全长 (注1
mm
cm
inch
ft
確定
ST
行程
0.0
mm
NL
Nut length
86.000
86.000
mm
ETP
Effective thread part
86.000
86.000
mm
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
5.000
5.000
mm
NOTE1
注1
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
AXC
Axial clearance symbol
G0
G0
ACC
Accuracy Symbol
C0
C1
C2
C3
C5
C7
C0
C1
C2
C3
C5
C7
PN
螺母位置
mm
SEM
滚珠丝杠轴的有效行程标记(注2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
注2
-