BVOV-P213
ABB Installation Products
PMA
1 PMAFIX
Anschlussarmaturen Polyamidgewinde
Flansch
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{thomas_betts/pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_polyamidgewinde/flansch/_vov-p488.prj},{NB=BVOV-P213},{IDNR=_VOV-P213},{TYPE=P213},{COLOR=B},{BLACK=BVOV-P213},{GREY=SVOV-P213},{NW=23},{AD=37.0},{L=43.5},{B=66.0},{H=70.0},{X=0.0},{X2=31.0},{X3=0.0},{X4=0.0},{Y=52.5},{S=for/fuer M6},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{LB1=31.0},{LB2=0.0},{LB3=0.0},{SD=6.4},{SB=0.0},{FL=61.0},{DR=0.0},{LD=62.0},{FS=5},{DS=2},{FF=1},{DF=2},{A2=35.5},{RD=28.5},{HV=6.2},{I=12.1},{VR=1.0},{ET=37.0},{LA=23},{E=32.2},{GF3=0.5},{AR=0.0},{FB=65.0},{LBX2=0.0},{LBX3=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
VOV IP68 - Anschlussarmatur
Bill of material
BVOV-P213
CN
Cat. No.
BVOV-P213
BVOV-P213
TYPE
Thread - Thread Length
P213
P213
COLOR
Color
Black
Grey
Black
Grey
NW
Nennweite
23
23
AD
Modul-Ø
37.0
37.0
mm
L
Laenge
43.5
43.5
mm
B
Breite
66.0
66.0
mm
H
Hoehe
70.0
70.0
mm
X
Lochabstand
0.0
0.0
mm
X2
Lochabstand
31.0
31.0
mm
X3
Lochabstand
0.0
0.0
mm
X4
Lochabstand
0.0
0.0
mm
Y
Lochabstand
52.5
52.5
mm
S
Montage-Loch
for/fuer M6
for/fuer M6
MAT
Kunststoff
PA 6