BVIR-M253
ABB Installation Products
PMA
1 PMAFIX
Innengewinde-Adapter Polyamidgewinde
VI Metrisch-Gewinde
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{thomas_betts/pma/1_pmafix/innengewinde-adapter_polyamidgewinde/vi_metrisch-gewinde/_vir-m508.prj},{NB=BVIR-M253},{IDNR=_VIR-M253},{TYPE=M253},{BLACK=BVIR-M253},{M=M25 x 1.5},{NW=23},{GL=8},{L=48.5},{AD=37.0},{FD=32.0},{ID=23.2},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{GAD=25.000},{FB=8.0},{ET=37.0},{A2=35.5},{LA=23.0},{GKD=23.200},{VR=1.0},{HV=6.2},{I=12.1},{IDB=2.0},{E=32.2},{RD=28.5},{GF2=0.5},{RA=1.5},{ETV=2},{FFD=1},{P=1.5},{HELP=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
VIR IP68 - Anschlussarmatur
Bill of material
BVIR-M253
CN
Cat. No.
BVIR-M253
BVIR-M253
TYPE
Thread - Thread Length
M253
M253
M
Gewinde metrisch
M25 x 1.5
M25 x 1.5
NW
Nennweite
23
23
GL
Gewinde-Laenge
8
8
mm
L
Laenge
48.5
48.5
mm
AD
Modul-Ø
37.0
37.0
mm
FD
Flansch-Ø
32.0
32.0
mm
ID
Lichte Weite
23.2
23.2
mm
MAT
Kunststoff
PA 6