目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
HD12B017-0100EXX1MMSD
Thomson Linear
直线执行器
Electrak HD
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{thomsonlinear/linear_actuators/electrakhd/electrakhd_asmtab.prj},{NB=HD12B017-0100EXX1MMSD},{MIV=HD12 = Electrak HD, 12 Vdc},{MIVPN=HD12},{STDLC=B017-},{S=0100},{EMCSOPT=EXX},{HOPT=1},{RAOPT=M},{FAOPT=M},{AORI=S},{SC=D = Flying Leads},{PPATH=parts/electrakhd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Thomson Linear
描述
Electrak HD - 直线执行器 带 丰富的控制选项, 性能卓越和 无与伦比的 环境保护
明细表
HD12B017-0100EXX1MMSD
PN
Part Number
HD12B017-0100EXX1MMSD
HD12B017-0100EXX1MMSD
MIV
产品 和 电压
HD12 = Electrak HD, 12 Vdc
HD12 = Electrak HD, 12 Vdc
STDLC
动态负载
B017- = 滚珠丝杆, 1.7 kN (382 lbs)
B026- = 滚珠丝杆, 2.6 kN (585 lbs)
B045- = 滚珠丝杆, 4.5 kN (1012 lbs)
B068- = 滚珠丝杆, 6.8 kN (1529 lbs)
B100- = 滚珠丝杆, 10 kN (2248 lbs)
B160- = 滚珠丝杆, 16 kN (3584 lbs)
B017- = 滚珠丝杆, 1.7 kN (382 lbs)
B026- = 滚珠丝杆, 2.6 kN (585 lbs)
B045- = 滚珠丝杆, 4.5 kN (1012 lbs)
B068- = 滚珠丝杆, 6.8 kN (1529 lbs)
B100- = 滚珠丝杆, 10 kN (2248 lbs)
B160- = 滚珠丝杆, 16 kN (3584 lbs)
S
行程
0100 = 100 mm
0150 = 150 mm
0200 = 200 mm
0250 = 250 mm
0300 = 300 mm
0350 = 350 mm
0400 = 400 mm
0450 = 450 mm
0500 = 500 mm
0550 = 550 mm
0600 = 600 mm
0650 = 650 mm
0700 = 700 mm
0750 = 750 mm
0800 = 800 mm
0850 = 850 mm
0900 = 900 mm
0950 = 950 mm
1000 = 1000 mm
0100 = 100 mm
0150 = 150 mm
0200 = 200 mm
0250 = 250 mm
0300 = 300 mm
0350 = 350 mm
0400 = 400 mm
0450 = 450 mm
0500 = 500 mm
0550 = 550 mm
0600 = 600 mm
0650 = 650 mm
0700 = 700 mm
0750 = 750 mm
0800 = 800 mm
0850 = 850 mm
0900 = 900 mm
0950 = 950 mm
1000 = 1000 mm
EMCSOPT
控制
EXX = 仅电子监控包
ELX = EXX + 行程末端指示输出
EXP = EXX + 模拟位置输出(电位计)
EXD = EXX + 数字位置输出
ELP = ELX + 模拟位置输出(电位计)
ELD = ELX + 数字位置输出
LXX = EXX + 低电平开关
LLX = EXX + LXX + 行程末端指示输出
LXP = EXX + LXX + 模拟位置输出(电位计)
LPS = EXX + LXX + Programmable Limit Switches + Signal-Follower
CNO = Can bus J1939 + 开环速度控制
COO=Can总线 CANOpen+开环速度控制
SYN = 同步 控制
EXX = 仅电子监控包
ELX = EXX + 行程末端指示输出
EXP = EXX + 模拟位置输出(电位计)
EXD = EXX + 数字位置输出
ELP = ELX + 模拟位置输出(电位计)
ELD = ELX + 数字位置输出
LXX = EXX + 低电平开关
LLX = EXX + LXX + 行程末端指示输出
LXP = EXX + LXX + 模拟位置输出(电位计)
LPS = EXX + LXX + Programmable Limit Switches + Signal-Follower
CNO = Can bus J1939 + 开环速度控制
COO=Can总线 CANOpen+开环速度控制
SYN = 同步 控制
HOPT
线束
1 = 0.3 m 长带引线电缆
2 = 1.5 m 长带引线电缆
3 = 5.0 m 长带引线电缆
1 = 0.3 m 长带引线电缆
2 = 1.5 m 长带引线电缆
3 = 5.0 m 长带引线电缆
RAOPT
后适配器
M = 十字孔 12mm
A = 后部安装法兰
E = 十字孔 for 1/2 英寸 pin
N = 叉状十字孔 12mm
F = 叉状十字孔 for 1/2 英寸 pin
M = 十字孔 12mm
A = 后部安装法兰
E = 十字孔 for 1/2 英寸 pin
N = 叉状十字孔 12mm
F = 叉状十字孔 for 1/2 英寸 pin
FAOPT
玡屿皌竟
M = 十字孔 12mm
A = 公制M16 外螺纹
E = 十字孔 for 1/2 英寸 pin
N = 叉状十字孔 12mm
F = 叉状十字孔 for 1/2 英寸 pin
P = 12mm 内螺纹
G = 1/2 英寸 内螺纹
M = 十字孔 12mm
A = 公制M16 外螺纹
E = 十字孔 for 1/2 英寸 pin
N = 叉状十字孔 12mm
F = 叉状十字孔 for 1/2 英寸 pin
P = 12mm 内螺纹
G = 1/2 英寸 内螺纹
AORI
屿皌竟よ
S = 标准
M = 90°旋转
S = 标准
M = 90°旋转
SC
特殊 连接器
D = 飞线
AW
执行器 重量
6.5
kg
LTOT
Ltot 总长度
314.3
mm
A
A 缩回长度
290.0
mm