目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
MD12A025-0050XXX1NNSD
Thomson Linear
直线执行器
Electrak MD
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{thomsonlinear/linear_actuators/md/md_asmtab.prj},{NB=MD12A025-0050XXX1NNSD},{MIV=MD12 = Electrak MD, 12 Vdc},{MIVPN=MD12},{DLC=A025},{S=0050},{EMC=XXX},{HO=1},{RA=N = forked cross hole for 10 mm pin},{FA=N = forked cross hole for 10 mm pin},{AO=S},{PPATH=parts/md_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Thomson Linear
描述
Electrak MD - 直线执行器
明细表
MD12A025-0050XXX1NNSD
PN
Part Number
MD12A025-0050XXX1NNSD
MD12A025-0050XXX1NNSD
MIV
Model 和 输入电压
MD12 = Electrak MD, 12 Vdc
MD12 = Electrak MD, 12 Vdc
DLC
丝杆 类型, 动态负载 能力
A025- = ACME梯形丝杆, 250 N (56 lbs)
A050- = ACME梯形丝杆, 500 N (112 lbs)
A100- = ACME梯形丝杆, 1000 N (225 lbs)
A200- = ACME梯形丝杆, 2000 N (450 lbs)
A025- = ACME梯形丝杆, 250 N (56 lbs)
A050- = ACME梯形丝杆, 500 N (112 lbs)
A100- = ACME梯形丝杆, 1000 N (225 lbs)
A200- = ACME梯形丝杆, 2000 N (450 lbs)
S
行程
0050 = 50 mm
0100 = 100 mm
0150 = 150 mm
0200 = 200 mm
0250 = 250 mm
0300 = 300 mm
0050 = 50 mm
0100 = 100 mm
0150 = 150 mm
0200 = 200 mm
0250 = 250 mm
0300 = 300 mm
EMC
Electrak Modular 控制系统 选项
XXX=内置行程末端限位开关
XXP=XXX+模拟(电位计)位置输出
EXX = 电子监控包
EXP = EXX + 模拟位置输出(电位计)
LXX=EXX+低电平电机开关信号
LXP=EXX+LXX+模拟(电位计)位置输出
CNO=EXX+J1939 CAN总线+开环速度控制
LLX=LLX+行程末端指示输出
LLP=LLP+模拟(电位计)位置输出
COO=Can总线 CANOpen+开环速度控制
XXX=内置行程末端限位开关
XXP=XXX+模拟(电位计)位置输出
EXX = 电子监控包
EXP = EXX + 模拟位置输出(电位计)
LXX=EXX+低电平电机开关信号
LXP=EXX+LXX+模拟(电位计)位置输出
CNO=EXX+J1939 CAN总线+开环速度控制
LLX=LLX+行程末端指示输出
LLP=LLP+模拟(电位计)位置输出
COO=Can总线 CANOpen+开环速度控制
HO
线束 选项
1 = 0.3 m 长带引线电缆
2 = 1 m 长带引线电缆
1 = 0.3 m 长带引线电缆
2 = 1 m 长带引线电缆
RA
后适配器 选项
N=10mm销的交叉十字孔
FA
前适配器 选项
N=10mm销的交叉十字孔
AO
适配器方向
S = 标准
M = 90°旋转
S = 标准
M = 90°旋转
SN
行程 数字
50.000
A
缩回长度
183.25
LTOT
总长度
206.65