您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
5538.1005
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
腳座系列、防震產品
水平調整腳座
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/5538-1005.prj},{NB=5538.1005},{PN=5538.1005},{TYPE1=5538},{TYPE=無防滑墊},{MA=SUS304},{MA1=SUS304},{L1=69.0},{L=50},{D2=10},{MXP=M10X1.5},{D1=50},{AF=17},{L2=6},{L3=0.0},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 29
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
5538 (Leveling feet) - 腳座 (SUS304 固定調節型 防滑)
明細表
5538.1005
PN
品號
5538.1005
5538.1005
TYPE
無防滑墊
無防滑墊
MA
底座材質
SUS304
MA1
螺牙材質
SUS304
ROHS
綠色檢驗
NO
L1
69.0
69.0
mm
D2
10
10
mm
D1
50
50
mm
WED
網站
網站