22630.0031
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位銷
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/locating_pins/22630-1.prj},{NB=22630.0031},{PN=22630.0031},{DIM1=錐形},{MA=鋼},{CO=0.73,0.75,0.79,0.00},{ROHS=YES},{QU=7850},{D1=20.0},{L1=25.0},{B=0.0},{D2=12.0},{L2=18.0},{L4=9.0},{DIM2=12.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22630-1 - 平面型
明細表
22630.0031
PN
品號
22630.0031
22630.0031
DIM1
頭部型式
錐形
錐形
MA
材質
鋼
ROHS
綠色檢驗
YES
D1
20.0
20.0
mm
L1
25.0
25.0
mm
B
0.0
0.0
mm
D2
12.0
12.0
mm
L2
18.0
18.0
mm
L4
9.0
9.0
mm
DIM2
安裝孔
12.0
12.0
mm
WED
網站
網站