SGR6319.1-21-ST
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/sgr6319-1.prj},{NB=SGR6319.1-21-ST},{TYPE=SGR6319.1},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D=21},{D1=10.5},{D2=12.0},{T=10.5},{T1=6.4},{T1T=2.5},{T2=9.0},{D3=16.75},{D4=14.70},{D4T=3.00},{D5=21},{D5T=3.0},{D6=18.60},{D6T=1.90},{D7=16.96},{D7T=1.20},{R=30},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
SGR6319.1 (Steel) - 球面華司錐型座 (鋼)
明細表
SGR6319.1-21-ST
PN
品號
SGR6319.1-21-ST
SGR6319.1-21-ST
TYPE
SGR6319.1
MA
材質
鋼
ROHS
綠色檢驗
YES
D
21
21
mm
D1
10.5
10.5
mm
T
10.5
10.5
mm
WED
網站
網站