ETB17M-L40-100-L-M40-C3-
東佑達
一般環境皮帶滑台-ETB系列
ETB17M
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{toyo/standard_belt_actuator/etb17m/etb17m_400w_asmtab.prj},{NB=ETB17M-L40-100-L-M40-C3-(0)},{MODEL=ETB17M},{BT=Belt},{LEAD=40},{S=100},{POS=0},{MP=L},{MB=M40},{HS=C},{LS=3},{NP=},{PIN=},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/etb17m_400w_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
東佑達
描述
ETB17M-400W - 皮帶驅動
明細表
ETB17M-L40-100-L-M40-C3-
MODEL
型號
ETB17M
BT
皮帶型式
皮帶
LEAD
導程
40
mm
S
有效行程
mm
Enter value for S
有效行程
mm
cm
inch
ft
確定
POS
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
確定
MP
馬達位置
L: 馬達左折
LU: 馬達左上折
LD: 馬達左下折
R: 馬達右折
RU: 馬達右上折
RD: 馬達右下折
L: 馬達左折
LU: 馬達左上折
LD: 馬達左下折
R: 馬達右折
RU: 馬達右上折
RD: 馬達右下折
MB
馬達廠牌
M40:三菱400W
P40: 國際400W
Y40: 安川400W
T40: 台達400W
M40:三菱400W
P40: 國際400W
Y40: 安川400W
T40: 台達400W
HS
原點感應器
C: 馬達側
D: 外掛型-反馬達側
E:無SENSOR
C: 馬達側
D: 外掛型-反馬達側
E:無SENSOR
LS
端點極限感應器
3: 外掛型 - 1只
4: 2只
5:無SENSOR
3: 外掛型 - 1只
4: 2只
5:無SENSOR
NP
Nozzle Position
Blank:Without Nozzle
NR:Nozzle in Right
NL:Nozzle in Left
Blank:Without Nozzle
NR:Nozzle in Right
NL:Nozzle in Left
PIN
PIN孔
無PIN孔
P:PIN
無PIN孔
P:PIN
NOTE
馬達尺寸備註
馬達長度會依各品牌而異,請依型錄尺寸為主
L
前固定座至端蓋長度 (實際滑台總長,需另加基本長,請參閱尺寸圖
469
mm
KG
12.0
kg