目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
DCV202
TPC Global
方向控制阀
DCV
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{tpc_global/direc_contr_valve/dcv/dcv2.prj},{NB=DCV202},{IDNR=},{PN=DCV2},{SIZE=2},{TH=},{TD=02},{A=19.000},{B=26.000},{C=14.000},{D=Φ11.5(1/4\")},{E=52.000},{F=5.000},{G=39.500},{H=9.000},{I=Φ24},{J=19.000},{DM=13.157},{IM=24.000},{BL=20.000},{BD=5.600},{DX=1/4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
DCV - Check Valve
明细表
DCV202
IDNR
Ident number
PN
Product Name
DCV2
DCV2
SIZE
Size
2
2
TH
Thread
Rc
NPT
G
Rc
NPT
G
TD
Tube Diamenter
02
02
A
19.000
19.000
mm
B
26.000
26.000
mm
C
14.000
14.000
mm
D
Φ11.5(1/4")
Φ11.5(1/4")
mm
E
52.000
52.000
mm
F
5.000
5.000
mm
G
39.500
39.500
mm
H
9.000
9.000
mm
I
Φ24
Φ24
J
19.000
19.000
mm
DM
13.157
13.157
mm
IM
24.000
24.000
mm
BL
20.000
20.000
mm
BD
5.600
5.600
mm
DX
1/4
1/4
mm