目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
DX2-FG-S-1+DXM2-01-03R-04B
TPC Global
方向控制阀
DX1(2)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{tpc_global/direc_contr_valve/dx12/dx2_tvv72_asmtab.prj},{NB=DX2-FG-S-1+DXM2-01-03R-04B},{PR=DX2+TVV72},{DXT=FG-S},{DXV=1},{ST=01},{SC=04B},{PP=03R},{VER=4},{PPATH=dx_1_2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
DX2 Solenoid Valve+DXM2 Manifold Base
明细表
DX2-FG-S-1+DXM2-01-03R-04B
DXT
DX1(2) Type
2 Position Single
2 Position Double
3 Position Closed Center
3 Position Exhaust Center
3 Position Pressure Center
2 Position Single
2 Position Double
3 Position Closed Center
3 Position Exhaust Center
3 Position Pressure Center
DXV
DX1(2) Voltage
1 : AC100V, 50/60Hz
2 : AC200V, 50/60Hz
3 : DC24V
1 : AC100V, 50/60Hz
2 : AC200V, 50/60Hz
3 : DC24V
ST
Number of stations
01 : 1
02 : 2
03 : 3
04 : 4
05 : 5
06 : 6
07 : 7
08 : 8
09 : 9
10 : 10
01 : 1
02 : 2
03 : 3
04 : 4
05 : 5
06 : 6
07 : 7
08 : 8
09 : 9
10 : 10
SC
Side cover
04B
PP
Base Port
03R : Rc(PT) 3/8
04R : Rc(PT) 1/2
03R : Rc(PT) 3/8
04R : Rc(PT) 1/2