suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
106825 MC 1/9
Trelleborg Industrial Products
变径可拆分式
IP55 分类的产品
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/splitting_glands/splitting_glands_w_ip54_55/mc_1_9.prj},{NB=106825 MC 1/9},{ARTNR=106825},{DES=MC 1/9 SPLITTING UL94 V-0},{OC=MC1},{IP=IP55},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SM=UL94-V0, self-extinguishing},{SR=RoHS},{NE=9},{SPL=Yes},{DIAMIN=1},{DIAMAX=14},{IR1=2 x 5 - 11},{IR2=2 x 5 - 13},{MT=Screw},{NH=4},{DH=9.5},{B=123},{L=92},{H=75},{W=493},{WP=10.3},{PK=Bulk packed},{PA=20},{MOQ=200},{DT=on request},{CN=39269097},{COLOUR=0.2,0.2,0.2,0},{IR3=5x 1 - 14}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MC 1/9 - Splitting Entry System IP55
明细表
106825 MC 1/9
ARTNR
料号
106825
DES
描述
MC 1/9 SPLITTING UL94 V-0
OC
开孔尺寸
MC1
IP
IP等级
IP55
MAT
材质
TPE
T
材料温度区间
-40 to +100
°C
SM
阻燃等级
UL94-V0,自熄灭
SR
特性
RoHS
NE
适用线数
9
SPL
适用于有接头的线缆
是的
DIAMIN
最小线径
1
mm
DIAMAX
最大线径
14
mm
IR1
线径范围1(∅)
2 x 5 - 11
mm
IR2
线径范围2(∅)
2 x 5 - 13
mm
MT
安装方式
拧紧
NH
螺丝数量
4
DH
螺丝孔径
9.5
B
宽度
123
mm
L
长度
92
mm
H
高度(mm)
75
mm
W
产品重量
493
g
WP
包装重量
10.3
kg
PK
包装方式
批量包装
PA
包装数量
20
MOQ
发货数量
200
DT
交货时间
按需求
CN
海关关税号
39269097
IR3
Installation range 3 (Ø)
5x 1 - 14
mm