suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
105929 SCG 2
Trelleborg Industrial Products
变径可拆分式
IP55 分类的产品
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/splitting_glands/splitting_glands_w_ip54_55/scg_2.prj},{NB=105929 SCG 2},{ARTNR=105929},{DES=SCG 2 (3-35)},{OC=SCG2},{IP=IP55},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SR=RoHS},{NE=2},{SPL=Yes},{DIAMIN=3},{DIAMAX=35},{IR1=2 x 3 - 35},{MT=Screw},{NH=4},{DH=5.5},{B=136},{L=60},{H=40},{W=264},{WP=13.6},{PK=Bulk packed},{PA=50},{MOQ=50},{DT=from stock},{CN=39269097},{COLOUR=0.2,0.2,0.2,0},{SM=UL94-V0, self-extinguishing}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
SCG 2 - Splitting Entry System IP55
明细表
105929 SCG 2
ARTNR
料号
105929
DES
描述
SCG 2 (3-35)
OC
开孔尺寸
SCG2
IP
IP等级
IP55
MAT
材质
TPE
T
材料温度区间
-40 to +100
°C
SR
特性
RoHS
NE
适用线数
2
SPL
适用于有接头的线缆
是的
DIAMIN
最小线径
3
mm
DIAMAX
最大线径
35
mm
IR1
线径范围1(∅)
2 x 3 - 35
mm
MT
安装方式
拧紧
NH
螺丝数量
4
DH
螺丝孔径
5.5
B
宽度
136
mm
L
长度
60
mm
H
高度(mm)
40
mm
W
产品重量
264
g
WP
包装重量
13.6
kg
PK
包装方式
批量包装
PA
包装数量
50
MOQ
发货数量
50
DT
交货时间
有库存
CN
海关关税号
39269097
SM
Flame class of material
UL94-V0, self-extinguishing