L075A-S-10X10
Tsubakimoto Chain Co.
Elastomer Couplings
Jaw-Flex Coupling
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{tsubakimoto/elastomer_couplings/jaw_flex_coupling/la_series_asmtab.prj},{NB=L075A-S-10X10},{MN=L075A-S},{DL=10},{KWL=},{DR=10},{KWR=},{A=11.8},{ROT=11000},{D=44.5},{L=54.4},{L1=20.60},{E=13.2},{G=0.0},{H=0.0},{W=0.13},{MI=0.410},{PPATH=la_series/assemblies/la_series_asmtpl.prj},{DLMIN=10},{DRMAX=26}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
L Series - Aluminium hub type
明细表
L075A-S-10X10
MN
Model no.
L075A-S
L075A-S
DL
Left Bore size d
mm
Enter value for DL
Left Bore size d
mm
cm
inch
ft
確定
KWL
Keyway (Left)
No
No
DR
Right Bore size d2
mm
Enter value for DR
Right Bore size d2
mm
cm
inch
ft
確定
KWR
Keyway (Right)
No
No
A
允许扭矩
11.8
11.8
Nm
ROT
Max rotation
11000
11000
r/min
D
44.5
44.5
mm
L
54.4
54.4
mm
L1
20.60
20.60
mm
E
13.2
13.2
mm
W
Mass
0.13
0.13
kg
MI
Moment of inertia
0.410
0.410
kg/cm^2