您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
SWME125V30RF550
Tsubakimoto Chain Co.
减速机
齿轮箱
蜗杆动力驱动
SWME 系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{tsubakimoto/gear_reducer/gear_box/emerworm/swme_series/swme125_v_asmtab.prj},{NB=SWME125V30RF550},{R=30},{SEL1=1:30},{SEL1NB=30},{S=125},{AT=V type},{SEL2=V type},{PFS=1},{MO=5.5},{BRAKE=},{UES=},{V=},{MC=5.5},{MOTOR=5.5kw},{TB=T55},{FC=C550},{FCB=CB550},{VIS=1},{PPATH=swme125_v_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
SWME125V
明细表
SWME125V30RF550
R
减速比
30
30
AT
附件
V 型
PFS
轴位置
RF
LF
RF
LF
MO
电机功率
5.5
5.5
kW
BRAKE
制动
无
制动
无
制动
UES
(Option) Usage environment Spec
标准
Outdoor type
标准
Outdoor type
V
(Option) Voltage
标准
V : 400V class (400/400/440/460V 50/60/60/60Hz)
标准
V : 400V class (400/400/440/460V 50/60/60/60Hz)
CNSORDERNO
订购号
SWME125V30RF550
SWME125V30RF550