您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
LPUB8000S5
Tsubakimoto Chain Co.
直线作动机
动力缸
动力缸 - U 系列
LPUB
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{tsubakimoto/linear_actuator/power_cylinder/power_cylinder_u_series/lpub/lpub8000_asmtab.prj},{NB=LPUB8000S5},{T=8000 : 78.4kN \{8000kgf\}},{SP=S},{S=5},{PS=},{OPSA=},{OPPA=},{OPPM=},{OPRE=},{OPCA=},{OPB=},{PPATH=lpub8000/lpub8000_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
LPUB8000/78.4kN {8000kgf}
明细表
LPUB8000S5
T
推力
8000 : 78.4kN {8000kgf}
SP
速度
S : 10 / 12
L : 20/ 24
M : 30/ 36
H : 43 / 52
S : 10 / 12
L : 20/ 24
M : 30/ 36
H : 43 / 52
S
冲程
5: 500mm
10: 1000mm
15: 1500mm
5: 500mm
10: 1000mm
15: 1500mm
PS
电源
无标记: 200/200/220V, 50/60/60Hz
V : 400/400/440V, 50/60/60Hz
无标记: 200/200/220V, 50/60/60Hz
V : 400/400/440V, 50/60/60Hz
OPSA
OP:冲程调整
无标记: 无
L:冲程调整外部限位开关(2个)
无标记: 无
L:冲程调整外部限位开关(2个)
OPPA
OP: 定位调整
无标记: 无
K3:用于定位的内部限位开关
K4:用于定位的内部限位开关
无标记: 无
K3:用于定位的内部限位开关
K4:用于定位的内部限位开关
OPPM
OP: 电位计
无标记: 无
P: 电位计
无标记: 无
P: 电位计
OPRE
OP:旋转编码器
无标记: 无
R: 旋转编码器
无标记: 无
R: 旋转编码器
OPCA
OP:U型适配器
无标记: 无
C:U型钩接头
无标记: 无
C:U型钩接头
OPB
OP:波纹软管
无标记: 无
J:波纹软管
无标记: 无
J:波纹软管
CNSORDERNO
订购号
LPUB8000S5