HXA-86224
unitray
Cable Tray Horizontal Cross Fittings
Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{unitray/cable_tray_horizontal_cross_fittings/aluminum_e1_tall_152mm_siderail/ladder.prj},{NB=HXA-86224},{DESC=Horizontal Cross Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=8 - E / 152 mm (6.0)\"},{R=6 - 610},{W1=2 - 150 mm (6)\"},{W2=2 - 150 mm (6)\"},{RS=4 - Ladder},{PN=HXA-86224},{SHA256=lUWrrhNNEk980I1nGu5H+Ra2LjFixcFc1ia77h9KWR0=},{INAME=00506__hxa2d86224},{DEFAULTSORTATTR=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 228
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ladder - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Bill of material
HXA-86224
DESC
Description
Horizontal Cross Fitting
Horizontal Cross Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
8 - E / 152 mm (6.0)"
R
Radius
6 - 610
6 - 610
W1
Width 1
2 - 150 mm (6)"
2 - 150 mm (6)"
W2
Width 2
2 - 150 mm (6)"
2 - 150 mm (6)"
RS
Rung Spacing
4 - Ladder
PN
Part Number
HXA-86224
HXA-86224