ZETAcontrol DN350-PN8 EA
VAG阀安格
刀闸阀
ZETAcontrol刀闸阀
电动执行器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{vag/plattenschieber/zeta_control_plattenschieber/stellantrieb/pn_8_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETAcontrol_DN350-PN8_EA(400)},{IDNR=},{PN=8},{DN=350},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETAcontrol Plattenschieber},{TXT03=elekrischer Antrieb (EA)},{H1=1521},{H2=903},{D=505},{DK=460},{L=78},{HS1=400},{B1=247},{C1=282},{C2=191},{C3=63},{DHA1=200},{NSL=10},{D2=M20},{NL=6},{D3=23},{N=16},{VER=3.000},{VERS=2.000},{PPATH=../../stellantrieb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
VAG阀安格
描述
ZETAcontrol PN 8
明细表
ZETAcontrol_DN350-PN8_EA
PN
压力等级
8
mm
DN
公称直径(DN)
350
350
mm
LODLEVEL
LOD等级
400
200
400
200
TXT01
产品
VAG ZETAcontrol菱形刀闸阀
TXT02
DN / PN
DN350 PN8
DN350 PN8
TXT03
DN / PN
电动执行器(EA)
H1
高度
1521
1521
mm
H2
高度
903
903
mm
D
外直径法兰
505
505
mm
DK
凸缘节圆直径
460
460
mm
L
长度
78
78
mm
HS1
400
mm
B1
247
mm
C1
282
mm
C2
191
mm
C3
手轮长度
63
mm
DHA1
手轮直径执行器
200
mm
NSL
盲孔的数量
10
mm
D2
螺纹-盲孔
M20
M20
mm
NL
孔的数量
6
D3
孔径
23
23
mm