ZETA DN1000-PN2,5 EA
VAG阀安格
刀闸阀
ZETA刀闸阀
电动执行器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/stellantrieb/zeta_pn_2_5_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETA_DN1000-PN2,5_EA(400)},{IDNR=},{PN=2,5},{DN=1000},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETA Plattenschieber},{TXT03=elekrischer Antrieb (EA)},{H1=3364},{H2=2131.0},{D=1230},{DK=1160},{L=216},{HS1=900},{B1=307},{C1=510},{C2=260},{C3=94},{DHA1=500},{NSL=18},{D2=M33},{NL=10},{D3=37},{BG=292},{N=28},{VER=4.000},{VERS=3.000},{PPATH=../../stellantrieb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
VAG阀安格
描述
ZETA PN 2,5
明细表
ZETA_DN1000-PN2,5_EA
PN
压力等级
2,5
mm
DN
公称直径(DN)
1000
1000
mm
LODLEVEL
LOD等级
400
200
400
200
TXT01
产品
VAG ZETA刀闸阀
TXT02
DN / PN
DN1000 PN2,5
DN1000 PN2,5
TXT03
DN / PN
电动执行器(EA)
H1
高度
3364
3364
mm
H2
高度
2131.0
2131.0
mm
D
外直径法兰
1230
1230
mm
DK
凸缘节圆直径
1160
1160
mm
L
最大长度
216
216
mm
HS1
900
900
mm
B1
307
307
mm
C1
510
510
mm
C2
260
260
mm
C3
手轮长度
94
mm
DHA1
手轮直径执行器
500
500
mm
NSL
盲孔的数量
18
18
mm
D2
螺纹-盲孔
M33
M33
mm
NL
孔的数量
10
10
D3
孔径
37
37
mm
BG
292
292
mm