FS2A 45
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 500
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_500/fs2a_tab.prj},{NB=FS2A 45},{CODICE=FS2A 45},{A=70},{B=57},{C=7},{D=4},{E=25},{F=40},{G=27},{D1=45.5},{D2=41.5},{D3=9},{D2X=41.500},{D3X=9.000},{COD=FS2A45},{PPATH=../../fissaggi/fs2a_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2A - FS2A-fixings
Bill of material
FS2A 45
CODICE
Code
FS2A 45
A
70
mm
B
57
mm
C
7
mm
D
4
mm
E
25
mm
F
40
mm
G
27
mm
D1
45.5
mm
D2
41.5
mm
D3
9
mm