FSA 45
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 500
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_500/fsa.prj},{NB=FSA 45},{CODICE=FSA 45},{A=100},{B=64},{C=82},{D=37},{D1=45},{D2=9},{D3=M8},{E=28},{F=60},{G=15},{H=20},{COD=FSA45},{D3K=6.647},{D3N=8.000},{DX=37.000},{D2X=9.000},{EX=28.000},{X=45.000},{Y=14.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FSA - FCA-fixings
Bill of material
FSA 45
CODICE
Code
FSA 45
A
100
mm
B
64
mm
C
82
mm
D
37
D1
45
mm
D2
9
D3
M8
E
28
F
60
mm
G
15
mm
H
20
mm