FS2A 50
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 750
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_750/fs2a_tab.prj},{NB=FS2A 50},{CODICE=FS2A 50},{A=75},{B=62},{C=12},{D=8},{E=25},{F=45},{G=32},{D1=50.5},{D2=44.5},{D3=9},{D2X=44.500},{D3X=9.000},{COD=FS2A50},{PPATH=../../fissaggi/fs2a_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2A - FS2A-fixings
Bill of material
FS2A 50
CODICE
Code
FS2A 50
A
75
mm
B
62
mm
C
12
mm
D
8
mm
E
25
mm
F
45
mm
G
32
mm
D1
50.5
mm
D2
44.5
mm
D3
9
mm