VEITH-Kugelfuehrungsbuchse 1252.1-ISO-32
Veith
Führungselemente
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1252_1_iso.prj},{NB=Kugelfuehrungsbuchse 1252.1-ISO-32},{VB=Kugelführungsbuchse},{KB=1252.1-ISO},{D1=32},{L=80},{D2=40},{D3=48},{D4=72},{D5=58},{D6=5.5},{DS=9.0},{T=5.7},{K=28},{L3=25},{L2=47},{L1=72}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
1252.1-ISO - Kugelführungsbuchse mit Flansch ISO 9448-5 bzw. DIN 9831
Bill of material
VEITH-Kugelfuehrungsbuchse 1252.1-ISO-32
VB
Bezeichnung
Kugelführungsbuchse
KB
Kurzbez.
1252.1-ISO
D1
Säulen-Ø
32
32
mm
L
Länge - Kugelkäfig
80
80
mm
D2
Innen-Ø
40
40
mm
D3
Schaft-Ø js4
48
48
mm
D4
Flansch-Ø
72
72
mm
D5
Teilkreis-Ø
58
58
mm
D6
Bohrungs-Ø
5.5
5.5
mm
T
Senkungstiefe
5.7
5.7
mm
K
Fläche
28
28
mm
L3
Flanschlänge
25
25
mm
L2
Schaftlänge
47
47
mm
L1
Länge - Buchse
72
72
mm