VEITH-Schneidstempel LPH12C-3x1.6x71
Veith
Schneidstempel
Kopf mit Posaunenhals
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{veith/schneidstempel/kopf-posaunenhals/lph_12_c.prj},{NB=Schneidstempel LPH12C-3x1.6x71},{VB=Schneidstempel},{KB=LPH12C},{D1=3},{AUSWAHL=0},{D2=1.60},{D3=4.5},{H1=6.03},{H2=1.0},{RK1=6.5},{RK2=max. 2},{RS=13},{L2=7},{L1=71},{MAT=HSS},{HRC1=64 ± 2},{HRC2=50 ± 5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LPH12C - Runde Schneidstempel mit Posaunenhals - Form C
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LPH12C-3x1.6x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LPH12C
D1
Schaft-Ø h6
3
3
mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
D2
Schneiden-Ø h6
D3
Kopf-Ø -0.1
4.5
4.5
mm
H1
Kopfhöhe +0.2
6.03
6.03
mm
H2
Zylindrische Höhe ±0.1
1.0
1.0
mm
RK1
Radius - Kopf -0.2
6.5
6.5
mm
RK2
Radius - Kopf
max. 2
mm
RS
Radius - Schaft
13
mm
L2
Schneidenlänge +0.5
7.000
7.000
mm
L1
Gesamtlänge +0.5
71.000
80.000
100.000
71.000
80.000
100.000
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2
HRC
HRC2
Härte - Kopf
50 ± 5
HRC