20232
voestalpine
14. Guide bars, Rectangular guide block, Lockings
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{voest/14_laschenfuehrungen/14_2_stahl.prj},{NB=VA_Fuehrungsaufnahme_20232},{IDENTNR=20232},{L=36},{B=50},{T=25},{L1=27},{L2=9},{B1=25},{B2=35},{T1=6.9},{T2=15},{D1=6.6},{D2=11},{R=8},{STK=2},{ZS=M6},{GEWICHT=0.22},{CTN=84833080},{HASCO=Z17/36/25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
14.2-2 - Guide block for rectangular guide block
Bill of material
20232
IDENTNR
Code-No.
20232
20232
L
-0.5 -0.7
36
36
mm
B
g4
50
50
mm
T
-0.1
25
25
mm
L1
27
27
mm
L2
9
9
mm
B1
H5
25
25
mm
B2
35
35
mm
T1
6.9
6.9
mm
T2
15
15
mm
D1
Ø H13
6.6
6.6
mm
D2
Ø H13
11
11
mm
R
8
8
mm
STK
Number of screwholes
2
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
M6
M6
GEWICHT
Weight
0.22
0.22
kg
CTN
Customs Tariff Number
84833080