BG32 A 1:1 10 O 10 (-)
Walther Flender
传动装置
角度变速箱
重型规格,BG 系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{walther_flender/getriebe/winkelgetriebe/serie_bg/bg_asmtab.prj},{NB=BG32 A 1:1 10 O 10 (-)},{AA=310.000},{AAS=248.000},{AAD=248.000},{AAH=190.000},{BA=155.000},{BAS=155.000},{BAD=155.000},{BAH=0.000},{CA=95.000},{CAS=95.000},{CAD=95.000},{CAH=95.000},{D1A=32.000},{D1AS=24.000},{D2A=32.000},{D2AS=32.000},{D2AD=32.000},{D2AH=32.000},{D3A=95.000},{D3AS=95.000},{D3AD=95.000},{D3AH=95.000},{D4A=135.000},{D4AS=135.000},{D4AD=135.000},{D4AH=135.000},{D5A=115.000},{D5AS=115.000},{D5AD=115.000},{D5AH=115.000},{D6A=0.000},{D6AS=0.000},{D6AD=0.000},{D6AH=50.000},{EA=88.000},{EAS=88.000},{EAD=88.000},{EAH=88.000},{FA=5.000},{FAS=5.000},{FAD=5.000},{FAH=5.000},{GA=145.000},{GAS=145.000},{GAD=145.000},{GAH=145.000},{BF=A},{US=1},{EBL= 10},{SC=O},{N1=10},{MG=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Walther Flender
描述
重型结构, BG系列 - WF-角度变速箱
明细表
BG32 A 1:1 10 O 10 (-)
BG
结构大小
BG32
BG32
BF
结构型式
A
AS
AD
AH
MA
MAS
MAD
MC
MB
MDR
MAH
MBH
MBS
A
AS
AD
AH
MA
MAS
MAD
MC
MB
MDR
MAH
MBH
MBS
US
数比 i
1:1
1:1,5
1:2
1:3
1:4
1:5
1:1
1:1,5
1:2
1:3
1:4
1:5
EBL
安装位置
10
11
20
21
30
31
40
41
10
11
20
21
30
31
40
41
SC
润滑
ÖI
Fett
ÖI
Fett
N1
输入转速 n1
10
50
100
400
600
800
1000
1500
2000
2800
10
50
100
400
600
800
1000
1500
2000
2800
min-1
MG
发动机大小
-
-
A
Länge A
310
310
mm
B
Länge B
155
155
mm
C
Länge C
95
95
mm
D1
Durchmesser D1
32
32
mm
D2
Durchmesser D2
32
32
mm
D3
Durchmesser D3
95
95
mm
D4
Durchmesser D4
135
135
mm
D5
Durchmesser D5
115
115
mm
E
Länge E
88
88
mm
F
Länge F
5
5
mm
G
Höhe G
145
145
mm
H
Höhe H
70
70
mm
L1
Höhe L1
60
60
mm
L2
Länge L2
60
60
mm
M
Höhe M
205
205
mm
N
Länge N
140
140
mm
O
Länge O
110
110
mm
P
Gewinde P
M10
M10
R
Gewinde R
M10
M10
S1
Gewinde S1
M10x20
M10x20
S2
Gewinde S2
M10x20
M10x20
C1
50x10x8
50x10x8
C2
50x10x8
50x10x8
T
Länge T
18
18
mm