95340
WITTE
OTHER WITTE SYSTEMS
MEGALU
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{witte/other_witte_systems/megalu/megalu_c2-80-kit.prj},{NB=95340},{IDNR=95340},{ARTICLE=WITTE-MEGALU-C2-80-KIT},{VBS=c2/80},{G=940.000},{L=200.000},{B=80.000},{SYS=16.000},{D=8.400},{F=2.000},{B1=10.000},{BT=27.000},{GT=25.000},{B2=9.000},{C=25.000},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{INFO=Witte Katalog}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
. - 95340 Connection Set Megalu C2/80
Bill of material
95340
IDNR
Identnr
95340
ARTICLE
designation
WITTE-MEGALU-C2-80-KIT
VBS
Verbindungssatz
c2/80
L
length
200.000
mm
B
width
80.000
mm
SYS
Rastermass
16.000
mm
B2
9.000
mm
C
25.000
mm
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
C-0 natur eloxiert
INFO
Witte Katalog