SBL16-2E
WMBerg
INCH
Linear Components
square_bearings
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{wmberg/b2000/linear_components/square_bearings/sbl16_asmtab.prj},{NB=SBL16-2E},{PN=SBL16-2E},{DES=Linear - Square Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{SIZE=1.0''},{MAT=6061-T6 Anodized Aluminum},{CP=E84},{H=1.720},{W=1.720},{D=4.000},{A1=0.594},{A2=1.375},{A3=1.375},{A4=0.594},{A5=0.219},{W1=1.125},{W2=0.125},{W3=0.125},{W4=1.062},{D1=2.750},{SMIN=0.130},{SMAX=0.164}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
SBL16 - Square Bearings
Bill of material
SBL16-2E
PN
Stock No.
SBL16-2E
SBL16-2E
DES
Description
Linear - Square Bearing
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
SIZE
Size
1.0''
MAT
Material
6061-T6 Anodized Aluminum