目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-BS25-25-D2-100
伍星工业铝材配件
倍速链铝型材及配件
2.5倍速链铝型材导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{wuxing/bs/bs25/wx_bs25_25_d2.prj},{NB=WX-BS25-25-D2-100(,AA)},{MODEL=WX-BS25-25-D2},{TT=2.700},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=63x83},{WEIGHT=2.876},{CSA=1157.120},{LX=56.050},{LY=46.920},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-BS25-25-D2 - 铝型材-2.5倍速-BS25-25
明细表
WX-BS25-25-D2-100
MODEL
型号
WX-BS25-25-D2
TT
壁厚
2.700
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
63x83
WEIGHT
米重
2.876
kg/m
CSA
截面积
1157.120
mm^2
LX
截面惯性距
56.050
10^4
LY
截面惯性距
46.920
10^4
ZJG1
左右侧追加工
无
无
SUR
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF
PDF文件
PDF