目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-JXS-5760A-100
伍星工业铝材配件
铝型材
机械手导轨座铝型材
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/robot/wx_jxs_5760a.prj},{NB=WX-JXS-5760A-100(,AA)},{MODEL=WX-JXS-5760A},{TT=3.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=57X60},{WEIGHT=2.381},{CSA=878.270},{LX=37.481},{LY=41.175},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-JXS-5760A - 铝型材-机械手
明细表
WX-JXS-5760A-100
MODEL
型号
WX-JXS-5760A
TT
壁厚
3.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
57X60
WEIGHT
米重
2.381
kg/m
CSA
截面积
878.270
mm^2
LX
截面惯性距
37.481
10^4
LY
截面惯性距
41.175
10^4
ZJG1
左右侧追加工
无
无
SUR
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF
PDF文件
PDF