目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
XPD-TJLZ-CD2040-6
伍星工业铝材配件
铝型材配件
tjlz
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{wuxing/pj/tjlz/2040cd.prj},{NB=XPD-TJLZ-CD2040-6},{MODEL=XPD-TJLZ-CD2040},{A=40},{B=30},{C=90.000},{D=13.000},{E=20.000},{F=67.000},{G=7.000},{D1=6.600},{M=6},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
XPD-TJLZ-2040CD - 头尾铝座-皮带线-流水线-轴承座-2040头尾座输送机
明细表
XPD-TJLZ-CD2040-6
MODEL
型号
XPD-TJLZ-CD2040
A
40
mm
B
30
mm
C
90.000
mm
D
13.000
mm
E
20.000
mm
F
67.000
mm
G
7.000
mm
D1
6.600
mm
M
6
PDF
PDF文件
PDF