目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
KF-25-25-20.5-6
伍星工业铝材配件
链条链轮
成品链条
带侧边板链条
长节距侧弯带侧滚子链条
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{wuxing/spc/chain/cbblt/cgzf/k2cf_asmtab.prj},{NB=KF-25-25-20.5-6},{PT=6},{WXCN=KF-25-25-20.5},{P=100.000},{DD1=45.00},{DD8=38.000},{BB1=0.10},{BB8=20.50},{DD2=10.00},{L=41.60},{LC=47.00},{HH2=25.00},{T=4.00},{TT=34.50},{PD=25},{PPATH=k2cf_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
INSI KF2-25-25-20.5 - 链条-滚子链-外单弯带侧滚子长节距滚子链条
明细表
KF-25-25-20.5-6
PT
WXCN
Wu Xing Chain No
KF-25-25-20.5
P
Pitch
100.000
mm
DD1
d1 max
45.00
mm
DD8
d8 max
38.000
mm
BB1
b1 max
0.10
mm
BB8
b8 max
20.50
mm
DD2
d2 max
10.00
mm
L
L max
41.60
mm
LC
Lc max
47.00
mm
HH2
h2
25.00
mm
T
T max
4.00
mm
TT
t
34.50
mm
PD
25