目錄: 雅马哈发动机株式会社 IM事业部
Created: 21.03.2012
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
GX16-40S80EU-100-R3R
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
GX系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yamaha/gx_series/gx16_amstab.prj},{NB=GX16-40S80EU-100-R3R},{MODEL=GX16},{L=40},{MS=S80},{MT=EU},{ROHS2=RoHS2 (EU) compliant motor},{STR=100},{CL=R3},{CD=R},{PPATH=gx16_parts/gx16_amstpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
描述
GX16
明细表
GX16-40S80EU-100-R3R
CNSORDERNO
Order number
GX16-40S80EU-100-R3R
MODEL
Model
GX16
L
导程
40:40mm
20:20mm
10:10mm
40:40mm
20:20mm
10:10mm
MS
Motor Specification
S80 : Standard / without Brake
BK80 : Standard / with Brake
BL80 : Battery-less absolute / without Brake
BKBL80 : Battery-less absolute / with Brake
S80 : Standard / without Brake
BK80 : Standard / with Brake
BL80 : Battery-less absolute / without Brake
BKBL80 : Battery-less absolute / with Brake
MT
Motor type
EU
STR
冲程
mm
Enter value for STR
冲程
mm
cm
inch
ft
確定
CL
Cable Length
R3:3m
R5:5m
R10:10m
R3:3m
R5:5m
R10:10m
m
CD
Cable Direction
R : Rear
F : Front
R : Rear
F : Front