KRA01-B80-L300-25-TA100-SCM-5-A-T
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kra01.prj},{NB=KRA01-B80-L300-25-TA100-SCM-5-A-T},{CODE=KRA01},{TYPE=shuangliexing},{XCMAT=lvcai},{MDGBMAT=SPCC},{DLGDZMAT=lvcai},{SLLTMAT=jusuoquan},{XCSUR=yanjiyanghuachuli},{MDGBSUR=yangjiyanghuachuli},{DLGDZSUR=pentu},{SLLTSUR=-},{B=80},{L=300},{BPOOL=[80:300/10]},{LPOOL=[300:3000/5]},{POWER=25},{VOLTAGE=TA100},{GUIGE=SCM},{CLTJSB=5},{PDGG=A},{MDPP=T},{MAA=N/A},{MBB=N/A},{MB=0},{LINK=webxxx},{PPATH=kra01/assem/kra01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KRA01 - 塑料链条输送机 头部驱动3槽型材(链轮直径57mm) 双列型
明细表
KRA01-B80-L300-25-TA100-SCM-5-A-T
CODE
代码
KRA01
TYPE
类型
双列型
XCMAT
材质(型材)
铝材
MDGBMAT
材质(马达盖板)
SPCC
DLGDZMAT
材质(带轮固定座)
铝材
SLLTMAT
材质(塑料链条)
聚缩醛
XCSUR
表面处理(型材)
阳极氧化处理
MDGBSUR
表面处理(马达盖板)
阳极氧化处理
DLGDZSUR
表面处理(带轮固定座)
喷涂
SLLTSUR
表面处理(塑料链条)
-
B
最小单位10
mm
Enter value for B
最小单位10
mm
cm
inch
ft
確定
L
最小单位5
POWER
马达选择(输出功率W)
25.000
40.000
60.000
90.000
25.000
40.000
60.000
90.000
W
VOLTAGE
马达选择(电压)
TA100(单相)
TA220(单相)
SA200(三相)
NV(无马达)
TA100(单相)
TA220(单相)
SA200(三相)
NV(无马达)
V
GUIGE
马达选择(规格)
SCM(速度控制马达)
SCM(速度控制马达)
CLTJSB
马达选择(齿轮头减速比)
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
PDGG
马达选择(皮带规格)
A(一般用)
K(导电:黑色)
J(无皮带)
A(一般用)
K(导电:黑色)
J(无皮带)
MDPP
马达品牌选择
T(台湾品牌)
S(松下马达)
T(台湾品牌)
S(松下马达)
MAA
可选加工MA
N/A(无加工)
MA
N/A(无加工)
MA
MBB
可选加工MB
N/A(无加工)
MB
N/A(无加工)
MB
MB
附带后装螺帽数量
0.000
0.000
LINK
网站
网址