KVB10-2040-Q10
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kvb10_12.prj},{NB=KVB10-2040-Q10},{CODE=KVB10},{TYPE=side tension},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SPE=2040},{Q=10},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KVB10_12 - 输送机惰轮安装座, 侧面张紧型
明细表
KVB10-2040-Q10
CODE
代码
KVB10
KVB10
TYPE
类型
侧面张紧型
MAT1
国标材质
45
45
MAT2
相当材质
S45C
S45C
SUR
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
SPE
适用铝型材规格
2040
4040
3050
3060
4080
2040
4040
3050
3060
4080
Q
10
12
13
10
12
13
mm
L
90
mm
T
13
mm
W
40
mm
R
15
mm
S
55
mm
F
20
mm
A
10
mm
B
34
mm
P1
20
mm
P2
25
mm
K
23
mm
J
32
mm
DD1
d1
5.5
mm
DD2
d2
9
mm
Z
5.5
mm
ZZRC
增加张紧刻度尺
无追加工
RC
无追加工
RC
LINK
网站
网址